Arkiv
EX-AZ 355
- metallhus
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Lang levetid
- Kan monteres på en flat overflate
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- 3 Kontakter
- Transverse og langsgående hull med spor
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
Produkt-typebetegnelse: EX-AZ 355-(1)-Z(2)K-(3)-3D |
(1) | |
03 | 3 NC-kontakter |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
UE | Overlappende glidekontakter |
(3) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Arkiv