EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D
EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D
Produkt-typebetegnelse: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | Holdekraft 5 N |
R | Holdekraft 30 N |
(3) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(4) | |
uten | Manuell tvangsåpning |
1637 | gullbelagte kontakter |
- IDC-avslutningsmetode
- Manuell tvangsåpning
- Ex-Sone 2 og 22
- Plast bryterhus
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Høy holdekraft
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101194966 |
EAN (European Article Number) |
4030661360010 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3G 3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3G Ex nC IIB T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Bruttovekt |
289 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
driftsspenning |
Ja |
Manuell tvangsåpning |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - Feilutelukkelse
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
1 J |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
Klemmekraft |
1 000 N |
Holdekraft |
30 N |
tvangsbrytende vandring |
11 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
17 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Montering |
Skruer |
Type of the screw head |
Flat head screw |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,4 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the cable gland |
4,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
IDC-avslutningsmetode |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
6,5 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
1 x 0,75 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
1 x 1 mm², fleksibel |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
30 mm |
Bredde på sensor |
90 mm |
Høyde på sensor |
84 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +45 °C |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende ikke-ising |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2 A |
Merkespenning |
24 VAC |
Merkespenning |
24 VDC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
2 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Elektriske data - Solenoidkontroll INN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg |
Note
Note (General) |
Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger |
Note (Manual release) |
bunn For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør |
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
Diagram
Funksjonsprinsipp
Monteringseksempel
ID: kazm1m06
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM170 EX-AZM170 I |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2014 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 10, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 28.03.2024, 19:20