EX-AZM 170

EX-AZM 170

  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Høy holdekraft
  • Manuell tvangsåpning
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
Produkt-typebetegnelse:

EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
utenManuell tvangsåpning
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Holdekraft

Antall sikkerhetskontakter

driftsspenning

åpner med spenning

EX-AZM 170-02ZRK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101189282

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101194966

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-11ZRK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101185410

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-11ZRKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101188908

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZK 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101211767

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 170-02ZKA 24VAC/DC-3G/D

Varenummer 101216375

EX-Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

NØKKEL AZ 17/170-B1-2245
NØKKEL AZ 17/170-B1-2245

  • Demper vibrasjoner på verneinnretninger
  • Spesielt egnet for skyvedører

Til artikkel
NØKKEL AZ 17/170-B5
NØKKEL AZ 17/170-B5

  • Spesielt egnet for skyvedører

Til artikkel
NØKKEL AZ 17/170-B11
NØKKEL AZ 17/170-B11

  • Spesielt egnet for skyvedører

Til artikkel
NØKKEL AZ 17/170-B15
NØKKEL AZ 17/170-B15

  • Spesielt egnet for skyvedører
  • Spesielt egnet for skyvedører

Til artikkel
NØKKEL AZ 17/170-B1
NØKKEL AZ 17/170-B1

  • Spesielt egnet for skyvedører
  • Rett nøkkel
  • Spesielt egnet for skyvedører

Til artikkel
NØKKEL AZM 170-B6
NØKKEL AZM 170-B6

  • Spesielt egnet for hengslede vern
  • Aktiveringsretningen kan velges ved egnet isetting av innlegget

Til artikkel
NØKKEL AZM 170-B25-L-G1
NØKKEL AZM 170-B25-L-G1

  • Dørhengsel på venstre side (Visningspunkt mot det farlige området)
  • med Stjernegrep
  • Ergonomisk betjening
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Ingen fremstikkende aktivator
  • Enkel montering
  • Flere dørhåndtak tilgjengelige
  • Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)

Til artikkel
NØKKEL AZM 170-B25-L-G2
NØKKEL AZM 170-B25-L-G2

  • Dørhengsel på venstre side (Visningspunkt mot det farlige området)
  • med T-grep
  • Ergonomisk betjening
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Ingen fremstikkende aktivator
  • Enkel montering
  • Flere dørhåndtak tilgjengelige
  • Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)

Til artikkel
NØKKEL AZM 170-B25-R-G1
NØKKEL AZM 170-B25-R-G1

  • høyrehengslet dør (Visningspunkt mot det farlige området)
  • med Stjernegrep
  • Ergonomisk betjening
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Ingen fremstikkende aktivator
  • Enkel montering
  • Flere dørhåndtak tilgjengelige
  • Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)

Til artikkel
NØKKEL AZM 170-B25-R-G2
NØKKEL AZM 170-B25-R-G2

  • høyrehengslet dør (Visningspunkt mot det farlige området)
  • med T-grep
  • Ergonomisk betjening
  • Ingen ekstra dørhåndtak påkrevd
  • Ingen fremstikkende aktivator
  • Enkel montering
  • Flere dørhåndtak tilgjengelige
  • Mulighet for å montere egne håndtak ved bruk av standard firkantskrue (8 mm)

Til artikkel