EX AZM 300 (KAS)
- Ex-Sone 2 og 22
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- Plast bryterhus
- Egnet for montering i profilsystemer
- Egnet for henslede vern og skyvevern
- Seriekabling
- Manuell tvangsåpning
Produkt-typebetegnelse: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Vernelås overvåket > |
B | Aktivator overvåket |
(2) | |
uten | Standard koding |
I1 | individuelt kodet |
I2 | Individuelt kodet, multippel innlæring |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseutgang, p-type og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
SD2P | Seriell diagnoseutgang og 2 sikkerhetsutganger, p-type |
(4) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(5) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Aktivator overvåket
driftsspenning
åpner med spenning
Systemkomponenter
Actuator EX-AZM 300
Accessories
MP-AZ/AZM300-1
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
MS-AZ/AZM300-B1-1
- Aluminium protective plate as a screen
- Threaded heads made of aluminium with M6 thread incl. rubber discs
- For use on glass and plastic doors on machines with high design requirements