EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Produkt-typebetegnelse: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter |
02/11 | 3 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
02/20 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter |
02/02 | 4 NC-kontakter |
(2) | |
uten | åpner med spenning |
A | driftsspenning |
(3) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Klemkraft 3500N
- 2 brytere i én innkapsling
- Kulereile justrbar til 400 N
- Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
- Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101188673 |
EAN (European Article Number) |
4030661344546 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
elektromekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
910 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
åpner med spenning |
Ja |
Antall aktiveringsretninger |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
4 J |
Klemmekraft |
3 500 N |
Holdekraft, minimum |
80 N |
Holdekraft, maksimum |
400 N |
tvangsbrytende vandring |
5 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
15 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
46,5 mm |
Bredde på sensor |
130 mm |
Høyde på sensor |
100 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Merkespenning |
24 VAC |
Merkespenning |
24 VDC |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Elektriske strømforbruk, maksimum |
10 W |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Inkludert eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring og skruplugg |
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
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-AZM 415 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 15. Februar 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 11:33