EX-AZM 415

EX-AZM 415

  • Ex-Sone 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klemkraft 3500N
  • 2 brytere i én innkapsling
  • Kulereile justrbar til 400 N
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Problemfri åpning av dører under spenning ved hjelp av hevarmsystem
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
Produkt-typebetegnelse:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 NC-kontakter / 2 NO-kontakter
02/113 NC-kontakter / 1 NO-kontakt
02/202 NC-kontakter / 2 NO-kontakter
02/024 NC-kontakter

(2)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(3)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

driftsspenning

åpner med spenning

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Varenummer 101188673

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC-3D

Varenummer 101194202

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D

Varenummer 101190748

EX-Solenoid interlock

Til artikkel

EX-AZM 415-11/11ZPK 24VAC/DC-3D

Varenummer 101186171

EX-Solenoid interlock

Til artikkel



Systemkomponenter

NØKKEL AZ/AZM 415-B1
NØKKEL AZ/AZM 415-B1

  • For skyvedører
  • Aktivatorer med returfjær
  • Tolererer opptil maks. 6 mm spillerom

Til artikkel
NØKKEL AZ/AZM 415-B3
NØKKEL AZ/AZM 415-B3

  • Spesielt egnet for hengslede vern
  • For svært små aktiveringsradier i 90° til aktivatorplanet

Til artikkel
NØKKEL AZ/AZM 415-B2
NØKKEL AZ/AZM 415-B2

  • Spesielt egnet for hengslede vern
  • For svært små aktiveringsradier på linje med aktivatorplanet

Til artikkel
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS
AKTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

  • For skyvedører
  • med låsebolt og kulesnapplås

Til artikkel
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415

  • For enkel montering
  • Senere justering mulig
  • Egnet for alle konvensjonelle profilsystemer

Til artikkel
NØKKELSPERRE SZ AZ 415-22-1
NØKKELSPERRE SZ AZ 415-22-1

  • Blokkeringsetikett med 7 sirkulære hull
  • Egnet for montering i og utenfor det farlige området
  • For å forhindre utilsiktet lukking, f.eks. under vedlikehold
  • For komplekst anlegg
  • Forhindrer aktivering av bryter

Til artikkel
TFA-010
TFA-010

  • Forhåndsposisjonering
  • Aktivatoren er uavhengig av sentreringsinretningen.
  • Lett isetting etter uttrekning av aktivator

Til artikkel
TK-M5
TK-M5

  • For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
  • For vedlikehold, installasjon etc.

Til artikkel