EX-BN 20-10Z-3G/D
EX-BN 20-10Z-3G/D
Downloads
Produkt-typebetegnelse: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 NC-kontakter |
02 | 2 NC-kontakter |
10 | 1 NO-kontakter |
20 | 2 NO-kontakter |
11 | 1 NC-kontakter / 1 NO-kontakt |
R | 1 bistabil kontakt |
2R | 2 bistabil kontakt |
11R | 2 bistabile NC-kontakter / NO-kontakter |
- 1 Reedkontakter
- Ex-Sone 2 og 22
- Aluminiumhus
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Aktueringsavstand opp til 50 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
- Ikke-kontakt prinsipp
- Skrueforbindelse
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-BN 20-10Z-3G/D |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101189041 |
EAN (European Article Number) |
4030661345871 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
3G 3D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
rektangulær |
Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
Aktivt område |
Metallfilm |
Bruttovekt |
315 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
bias-magnet |
Ja |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Nøkkelinnganger |
på side |
Aktivt område |
på side |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
4 J |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Bryterdistanse |
12 mm ... 45 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 45 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon |
Gjenta nøyaktighet R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
10 mm |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
47 mm |
Bredde på sensor |
104 mm |
Høyde på sensor |
52 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
50 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
250 VAC |
Brytespenning, maksimum |
250 VDC |
Brytestrøm, maksimum |
3 A |
Bryteeffekt, maksimum |
120 W |
Bryteeffekt, maksimum |
120 VA |
Koblingselement |
Normalt åpen kontakt (NO) |
Prelltid, minimum |
0,3 ms |
Prelltid, maksimum |
0,6 ms |
Elektriske data - Digital utgang
Koblingsutgang |
Reedkontakter |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. Eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
2x BP 10 2x BP 15/2 BP 20 BP 31 BP 11 BP 12 BP 21 BE 20 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. Når bryterne og aktuatorene kommer sammen, må fargene sammenfalle: Rød (S) til rød (S) og grønn (N) til grønn (N). |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Diagram
Karakteristikk-kurve
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BN 20 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Magnetschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.04.2024, 11:30