EX-BNS 250

EX-BNS 250

  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Thermoplastic enclosure
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • 64 mm x 29.5 mm x 15.5 mm (incl. protective enclosure)
Produkt-typebetegnelse:

EX-BNS 250-(1)Z(2)-(3)3G/D


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
121 NO-kontakter / 2 NC-kontakt

(2)
utenuten lysdiode for brytertilstandsindikasjon
Gmed lysdiode for brytertilstandsindikasjon

(3)
2187Individuell kontaktutgang (uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall åpnere

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 5M

Varenummer 103045524

Til artikkel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 35M

Varenummer 103045527

Til artikkel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 25M

Varenummer 103045526

Til artikkel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD 10M

Varenummer 103045525

Til artikkel

EX-BNS 250-12Z-2187-3GD

Varenummer 103045528

Til artikkel

EX-BNS 250-11ZG-3GD 5M

Varenummer 103045600

Til artikkel

EX-BNS 250-11ZG-3GD 20M

Varenummer 103045523

Til artikkel

EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M

Varenummer 103045520

Til artikkel

EX-BNS 250-11Z-3GD 5M

Varenummer 103045519

Til artikkel

EX-BNS 250-11Z-3GD 3M

Varenummer 103045518

Til artikkel

EX-BNS 250-11Z-3GD 20M

Varenummer 103045521

Til artikkel

EX-BNS 250-11Z-3GD

Varenummer 103045522

Til artikkel



Systemkomponenter