EX-BNS 33
- Ex-Sone 2 og 22
- Plast bryterhus
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- ingen mekanisk slitasje
Produkt-typebetegnelse: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
(2) | |
uten | med lysdiode |
(3) | |
2187 | Individuell kontaktutgang (uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Antall lukkere
Systemkomponenter
Nøkkel