EX-EBG665.O

Varenummer: 101197406

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
EX-EBG(1).O

(1)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Empty enclosure in V4A
  • Version with 5 fitting holes for installation ø 22.3 mm
  • incl. 2 cable glands M25 × 1.5
  • incl. 1 locking screw

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-EBG665.O

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101197406

EAN (European Article Number)

4030661599403

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Tillatelser - Standard

Data

TÜV

IEC Ex

Gobale egenskaper

Bruttovekt

1 800 g


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 16.04.2024, 22:57