EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Ex-Sone 1 og 21
- metallhus
- Line trekk og linebrudd deteksjon
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Sentralforbindelse terminal
- Mekanisk Bryteposisjonsindikasjon
- tosidig betjening / line inntil 2 x 100 meter
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-I-RS655-Z22 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2G 2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Manufacturer declaration, zone |
1 21 |
Gobale egenskaper
Standard |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, lakkert |
Materiale for deksel |
Støpt jern, lakkert |
Lengden på trekk, maksimum |
100 m |
Bruttovekt |
6 095 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
100 000 bevegelser |
Actuation direction |
Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75° |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M25 x 1,5 |
Konnektor stikk |
Fjærtrinseforbindelse |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm², fleksibel |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm², fleksibel |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Protection class |
I |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
300 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
3 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
3 A |
Bryteprinsipp |
Moment |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Trekkwire-nødstoppbrytere |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
IECEx-sertifisering
CCC-sertifisering
NEPSI Certificate
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
Monteringseksempel
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.04.2024, 09:58