EX-T3Z 068

EX-T3Z 068

  • Metal enclosure
  • two-side operation / wire up to 2 x 50 m long
  • Robust design
  • Low actuating force
  • Pull-ring reset
  • wire pull and breakage detection
  • Ex-Zone 21 and 22
Produkt-typebetegnelse:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
222 NO-kontakter / 2 NC-kontakter
333 NO-kontakter / 3 NC-kontakt

(2)
1637gullbelagte kontakter
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

Antall sikkerhetskontakter

EX-T3Z 068-33YR-1637

Varenummer 101218074

Ex pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

EX-T3Z 068-11YR-1637

Varenummer 101209694

Ex pull-wire emergency stop switch

Til artikkel

EX-T3Z 068-22YR-1637

Varenummer 101209850

Ex pull-wire emergency stop switch

Til artikkel



Systemkomponenter

ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO
DUPLEKS-WIRELÅS 3 MM NIRO

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.
VAIERKLEMME GR. 3 EGGFORM FORS.

  • for Line Ø 3 mm

Til artikkel
ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • for Line Ø 4 mm

Til artikkel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • for Line Ø 3 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
KAUS 4 MM DIN 6899
KAUS 4 MM DIN 6899

  • for Line Ø 4 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • for Line Ø 4 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • for Line Ø 5 mm
  • til DIN 6899

Til artikkel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • For å føre wiren der banen ikke er en rett linje
  • for Line Ø 5 mm

Til artikkel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • For eksakt justering av wirestrammingen
  • til DIN 1480

Til artikkel
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • For å opprettholde reuksjonskraften

Til artikkel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Sjakkel for å feste wiren til øyebolten

Til artikkel
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • Med rød PVC-mantel
  • Ready-to-fit

Til artikkel
S 900
S 900

  • Lett justering
  • Bare et verktøy
  • Antiskli
  • Tidsbesparende
  • Ergonomisk
  • Ingen fare for skade

Til artikkel