EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Produkt-typebetegnelse: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Trykkbolt S |
R | Rulletrykkbolt R |
H | Arm med rulle H |
10H | Justerbar pinne 10H |
7H | Arm med rulle 7H |
7H-2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
1K | Arm med rulle 1K |
3K | Vinklet arm med rulle 3K |
(2) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
20 | 2 NO-kontakter (Bryter med 2 NO-kontakter er ikke for sikkerhetsformål) |
(3) | |
UE | Overlappende glidekontakter |
uten | Trykkontakt med stafflete kontakter |
(4) | |
2138 | Arm med rulle 7H for posisjonsbryter med sikkerhetsfunksjon |
(5) | |
RMS | Rulle AV messing |
- Ex-Sone 1 og 21
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50041
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-TS335-02Y |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2G 2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Aktivatortype iht. DIN EN 50041 |
B |
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
320 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Nok |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Støtenergi, maksimum |
7 J |
Aktiviseringskraft, minimum |
17 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Merk (prelltid) |
Prelltid i henhold til aktiveringshastighet |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
7 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
12 mm |
Kabeldimensjon, minimum |
1 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
38 mm |
Bredde på sensor |
40,5 mm |
Høyde på sensor |
103,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature, maximum (Cable section 1mm2) |
+50 °C |
Ambient temperature, maximum (Cable section 2.5mm2) |
+55 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC 500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Prelltid, maksimum |
3 ms |
koplingsfrekvens |
1 800 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Eks-sertifisert skrudd kabelgjennomføring |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
INMETRO-sertifisering
BG-testsertifikat
IECEx-sertifisering
UL sertifikat
CCC-sertifisering
NEPSI Certificate
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 09 ATEX E 152 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 19.04.2024, 05:31