Datablad
AZ 3350-12ZUEK

AZ 3350-12ZUEK

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • Forriglingshåndtak
  • Lang levetid
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 30.03.2025, 19:46