Datablad
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

  • Aktivator overvåket
  • konnektorplugg M12, 8-polet
  • driftsspenning
  • klarsignal, når sikkerhet
  • Plast bryterhus
  • Sikkerhetsbrytere må brukes som endestopper
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Ujevn justerbar låsing
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm  vertikalt og ± 1,5 mm horisontalt
  • Intelligent diagnose
  • Selvovervåkende seriekabling

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.08.2025, 14:11