Datablad
TR 336 ST-AS

TR 336 ST-AS

  • AS-grensesnitt M12-konnektor
  • Plast bryterhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Monteringsdetaljer iht. EN 50047
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Egnet for AS-i Power24

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.01.2025, 20:55