Datablad
SLC440AS-ER-0490-14

SLC440AS-ER-0490-14

  • Oppløsning 14 mm
  • Område 0,3 m … 7 m
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Beskyttelsesfelthøyde 170 mm - 1770 mm
  • Konfigurerbare slukkefunksjoner
  • Integrert statusindikator

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.03.2025, 17:29