Datablad
AZ 15 ZVK-M16-1762

AZ 15 ZVK-M16-1762

  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Flerkoding
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
  • Ufølsom overfor tilsmussing

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.03.2025, 13:04