Datablad
AZM300Z-I1-ST-1P2P-A

AZM300Z-I1-ST-1P2P-A

  • Individuell koding med RFID-teknologi
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Stikkontakt M12, 8-polet
  • driftsspenning
  • Vernelås overvåket
  • DIagnostisk utgang
  • Tetthetsgrad IP69
  • Egnet for montering i profilsystemer
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Kompakt konstruksjon
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Seriekabling
  • Manuell tvangsåpning

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.01.2025, 18:34