Datablad
ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.01.2025, 08:19