Datablad
AZM400Z-ST-1P2P

AZM400Z-ST-1P2P

  • Universell koding med RFID-teknologi
  • Stikkontakt M12, 8-polet
  • Vernelås overvåket
  • 1 DIagnostisk utgang
  • manuell frigjøring
  • Bistabilt, motordrevet system
  • Klemkraft 10.000 N
  • Utløsning mulig mot laterale krefter opptil 300 N
  • PL e / cat. 4/SIL 3 for sikring og vaktlåsefunksjon
  • To-kanals inngangssignal til vaktlåsefunksjonen
  • Operasjon på P/P-og P/N-bryterutganger
  • Høy toleranse for feiljustering av dør

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.05.2025, 03:28