Datablad
Arm med rulle -gummirulle Ø 50 mm

Arm med rulle -gummirulle Ø 50 mm

  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Plast bryterhus
  • egnet for heiser
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 01.05.2025, 02:03