Datablad
T4V7H 336-02YR-2079-2

T4V7H 336-02YR-2079-2

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Lengden på hendelsen kan justeres trinnløst
  • Også tilgjengelig med stor gummirulle og fast hendel
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • Plast bryterhus
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • dobbel isolering
  • egnet for heiser
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.09.2025, 05:42