Datablad
T5C 236-11Z-M20

T5C 236-11Z-M20

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.01.2025, 18:03