Datablad
BN 650-RZ/V

BN 650-RZ/V

  • Med forhåndskoblet kabel
  • Aktuering foran
  • med bias-magnet
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Lang levetid
  • Konstruksjonsform Ø 13 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • med sentermontering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.03.2025, 16:18