Datablad
T2K 016-03Y

T2K 016-03Y

  • 3 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Fri bevegelse av aktivatoren fra den andre siden

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.09.2025, 07:18