Datablad
BNS 260 AS-L

BNS 260 AS-L

  • 2 m ferdigkoplet kabel, 2-polet
  • Sikkerhetssensor
  • Plast bryterhus
  • ingen mekanisk slitasje
  • 36 mm x 26 mm x 13 mm
  • Integrert AS-grensesnitt
  • Skjult montering mulig
  • Lang levetid
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.08.2025, 10:00