Datablad
WKSC321

WKSC321

  • med Låsemuffe
  • 4 Kontakter
  • Monteringsdybde 57 mm
  • 2 bryterstilling
  • Monteringshull Ø 30,5 mm
  • Montering monteringsflens
  • opptil 10 mm Frontplatetykkelse

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.03.2025, 08:31