Datablad
T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Med endeposisjon med holdefunksjon
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • Endring av aktueringsretning ved å reposisjonere aktuatorhodet
  • Settherdet spak

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 22.05.2025, 09:47