Datablad
AZM300B-I1-ST-AS-A

AZM300B-I1-ST-AS-A

  • Plast bryterhus
  • Individuell koding med RFID-teknologi
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Aktivator overvåket
  • driftsspenning
  • Magnettilførsel gjennom AS-grensesnittet
  • Tetthetsgrad IP69
  • Magnetsperre med integrert AS-i sikkerhetsgrensesnitt
  • Universal koding som kan innlæres på nytt, eller individuell koding på grunn av RFID-teknologien
  • I-varianter med kodenivå HIGH til ISO 14119
  • 2 integrerte smekk inn-stadier

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.11.2024, 16:33