Datablad
CSS 11-30S-D-M-ST

CSS 11-30S-D-M-ST

  • Rustfri stålmantel
  • Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
  • Stikkontakt M12, 8-polet
  • Ø M30
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet
  • Sikkerhetssensor kan også monteres bak V4A-deksler

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.01.2025, 14:00