Datablad
AZ 17-02ZI B1

AZ 17-02ZI B1

  • kabelforfeste M16
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • Lang levetid
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Spesielt egnet for skyvedører
  • lite skog
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Forseglingsplugg inkludert
  • 8 Nøkkelinnganger

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.09.2025, 22:44