Datablad
RSS 36-D-R-ST-DU

RSS 36-D-R-ST-DU

  • Universell koding med RFID-teknologi
  • 1 x konnektorsokkel M12, 8-polet
  • Aktuering fra side
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Skjev aktivering mulig?
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 25.08.2025, 15:08