Datablad
AZ 335-03ZRK-2737

AZ 335-03ZRK-2737

  • metallhus
  • Lang levetid
  • Flerkoding
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 17.01.2025, 18:08