Datablad
CSS 8-16-2P-Y-LST

CSS 8-16-2P-Y-LST

  • 2 x Konnektor M12, 4-polet
  • MERK: Ikke tilgjengelig! (Erstatning: RSS16)
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
  • Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.04.2025, 05:42