Datablad
BN 85-R-1824-3 5,0M

BN 85-R-1824-3 5,0M

  • Montering med klemmebraketter og mantlet kabel
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • 1 Reedkontakter
  • Lang levetid
  • Aktueringsavstand opp til 40 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Plast bryterhus
  • Reed-kontakt til påklipsing, montering på stedet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 02.09.2025, 08:40