Datablad
TESZ10

TESZ10

  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Enkel montering, spesielt på 40 mm-profiler
  • Plast bryterhus
  • dobbel isolering
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.02.2025, 08:15