Datablad
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Selvovervåkende seriekabling
  • 3 lysdioder som viser driftsbetingelser
  • Sensorteknologi tillater et offset mellom aktivator og sperre på ± 5 mm vertikalt og ± 3 mm horisontalt
  • Egnet for henslede vern og skyvevern
  • Intelligent diagnose

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 18.12.2024, 13:58