Datablad
AZM40Z-ST-1P2P-PH

AZM40Z-ST-1P2P-PH

  • Kompakt, flat utforming
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Høy holdekraft 2000 N
  • Holdekraft 40 N
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • Individuelle kodevarianter med høy koding til ISO 14119
  • Bare en versjon for hengslede og skyvedører
  • Aktuator kan starte tumbler uendelig innen en 180 vinkel.
  • Symmetrisk konstruksjon, skrudd på begge sider

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.09.2025, 09:52