Datablad
AZM 161SK-12/12RI-024-B1

AZM 161SK-12/12RI-024-B1

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Skrueforbindelse
  • Manuell utløsing fra siden
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Spesielt egnet for skyvedører

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.12.2024, 16:16