Datablad
MV8H 330-11Y-A-1792-3

MV8H 330-11Y-A-1792-3

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
  • Egnet for lave aktiveringshastigheter
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • silikonfri
  • testet for bruk i kraftstasjoner
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 14.02.2025, 16:09