Datablad
Z4V7H 332-11Y-1503

Z4V7H 332-11Y-1503

  • metallhus
  • Bredt utvalg av alternative aktivatorer
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Stor kontaktbryter
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Gullbelagte helsølvkontakter
  • Snappfestesystem for magnetisk lagring
  • Brytesystem separert fra snappfestesystem som gir konstant brytepunkt uavhengig av kontaktslitasje
  • Konstruksjon iht. EN 50041
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 10°

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 19.11.2024, 01:54