Datablad
AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Skrueforbindelse
  • Manuell tvangsåpning, dekselside
  • Nødutgang, bak
  • høyreutførelse
  • Kompakt konstruksjon
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.09.2025, 06:28