Datablad
AZM 161ST-11/12I-024-B6L

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

  • Stor kabingsseksjon
  • Manuell tvangsåpning
  • 2 Stikkontakt M12, #1#- og #2#-polet
  • venstreutførelse
  • Kompakt konstruksjon
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • dobbel isolering
  • Høy holdekraft
  • Lang levetid
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 31.08.2025, 01:33