Datablad
PS216-Z11-M16-J200

PS216-Z11-M16-J200

  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • Kabelinngang M16 x 1,5
  • bare for posisjoneringsgjøremål
  • Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
  • Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
  • hus i termoplast med sammenleggbart forriglingsdeksel
  • Konstruksjon iht. EN 50047
  • Lysdiodeversjon tilgjengelig

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.01.2025, 21:23