Datablad
AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

  • Manuell tvangsåpning
  • 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
  • Skrueforbindelse
  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft
  • høyreutførelse
  • For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.01.2025, 06:06