Datablad
BN 65-10Z/1

BN 65-10Z/1

  • Med forhåndskoblet kabel
  • Aktuering fra side
  • uten bias-magnet
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Lang levetid
  • Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
  • Konstruksjonsform Ø 13 mm
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • med sentermontering

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 21.01.2025, 22:11