Datablad
CSS 14-34-S-D-M-ST

CSS 14-34-S-D-M-ST

  • 1 x konnektorplugg M12, 8-polet
  • Aktuering fra side
  • Maks. 31 sensorer kan være kablet i serie.
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger
  • Integral kryss-kort, kabelbrudd og ekstern spenningsovervåking av sikkerhetskabler opp til kontrollkabinettet

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.05.2025, 03:13