Datablad
SLC 420-E/R0330-30-RFBSH

SLC 420-E/R0330-30-RFBSH

  • Tetthetsgrad IP67
  • Sikkerhetstype 4 i samsvar med IEC 61496-1
  • Oppløsning 14, 30 og 50 mm
  • Beskyttelsesfelthøyde fra 170 mm … 1770 mm

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 10.03.2025, 07:21