Datablad
BN 120-RZ

BN 120-RZ

  • Aktuering fra side
  • med bias-magnet
  • Ikke-kontakt prinsipp
  • Lang levetid
  • Plast bryterhus
  • Aktueringsavstand opp til 60 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon
  • Konstruksjon Ø 10,7 mm
  • med sentermontering
  • Med forhåndskoblet kabel

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.09.2025, 05:38